(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึง การกัดกร่อน และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
● ตัวเครื่อง และมุมของ แผ่นเพลท ต้องผ่านการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร R
[การใช้ประโยชน์]
● ประตูวาง / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พอร์ตเชื่อมต่อ ทำจาก เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
TMO100S |
TMO150S |
TMO300S |
TMO450S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 634.93 | TRC HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 4989999287011 | 300-1768 | 235 | ||
฿ 822.86 | TRC HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 4989999287028 | 300-1776 | 280 | ||
฿ 1,027.60 | TRC HANDLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 4989999287035 | 300-1784 | 400 | ||
฿ 1,247.10 | TRC HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 450 | 4989999287042 | 300-1792 | 550 |
กำลังโหลด …
A(มิลลิเมตร) | 47 | B(มิลลิเมตร) | 80 | C(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
H(มิลลิเมตร) | 4.5 | วัสดุ | SUS304 | การขัดเงา | เสร็จสิ้นการขัดผิวด้วยไฟฟ้า / ขัดเงา |
หน่วยสั่งซื้อ(คลองเลื่อย) | 1 | อุปกรณ์เสริม | สกรู ทำจากไม้ ส สเตนเลส M3.5 × 25 8 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง