(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ทำจาก สเตนเลส และมีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
● สเตนเลส มันวาว ดูหรูหรา
[การใช้ประโยชน์]
● แบบกล่อง แบบ ภาชนะ ใช้เป็น เครื่องมือ ยึดเมื่อเปิดประตูท้าย รถบรรทุก
A(มิลลิเมตร) | 62 | C(มิลลิเมตร) | 6 | d1(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
d2(มิลลิเมตร) | 6.5 | L(มิลลิเมตร) | 31 | W1(มิลลิเมตร) | 20 |
W2(มิลลิเมตร) | 25.2 | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ(คลองเลื่อย) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง