(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึง การกัดกร่อน และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
● รูของ แผ่นเพลท ถูกขยาย และชดเชยช่องว่างที่เกิดขึ้นหลังการติดตั้ง
● มีการป้องกันการลื่นที่ มือจับ
[การใช้ประโยชน์]
● ประตู ทำจากไม้ ● อุปกรณ์ ทำจากไม้ .
รหัสสินค้า |
---|
TKB300S |
TKB450S |
TKB600S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,838.08 | TRC HANDLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 4989999286953 | 300-1709 | 0.95 | ||
฿ 3,483.90 | TRC HANDLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 | 4989999286960 | 300-1717 | 1.05 | ||
฿ 3,944.08 | TRC HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 600 | 4989999286977 | 300-1725 | 1.25 |
กำลังโหลด …
A(มิลลิเมตร) | 75 | C(มิลลิเมตร) | 16 | D(มิลลิเมตร) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
H(มิลลิเมตร) | 4.8 | วัสดุ | SUS304 | การขัดเงา | เสร็จสิ้นการขัดผิวด้วยไฟฟ้า / ขัดเงา |
หน่วยสั่งซื้อ(คลองเลื่อย) | 1 | อุปกรณ์เสริม | สกรู ทำจากไม้ ส สเตนเลส M4 × 35 ต๊าป 17 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง