(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● เป็นลูกบิดรูปทรงห้าเหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยเมื่อจับ
● สำหรับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในออฟฟิศ อุปกรณ์ OA ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง (Ø) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.71 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35 | 0.8 | 14 | - | 10 | 4989999298185 | 430-9090 | 9.3 | ||
฿ 35.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35 | 0.8 | 14 | - | 15 | 4989999298192 | 430-9103 | 9.8 | ||
฿ 35.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35 | 0.8 | 14 | - | 20 | 4989999298208 | 430-9111 | 10.6 | ||
฿ 37.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35 | 1 | 14 | - | 10 | 4989999298215 | 430-9120 | 10.9 | ||
฿ 37.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35 | 1 | 14 | - | 15 | 4989999298222 | 430-9138 | 12 | ||
฿ 37.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35 | 1 | 14 | - | 20 | 4989999298239 | 430-9146 | 12.7 | ||
฿ 32.61 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35 | 1 | 14 | - | 30 | 4989999298246 | 430-9154 | 14.6 | ||
฿ 48.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 42 | 1.25 | 16 | - | 10 | 4989999298253 | 430-9162 | 18.8 | ||
฿ 48.00 ฿ 43.20 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 42 | 1.25 | 16 | - | 15 | 4989999298260 | 430-9171 | 20.3 | ||
฿ 48.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M8 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 42 | 1.25 | 16 | - | 20 | 4989999298277 | 430-9189 | 21.8 | ||
฿ 48.00 ฿ 33.10 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 42 | 1.25 | 16 | - | 30 | 4989999298284 | 430-9197 | 25.1 | ||
฿ 48.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 42 | 1.25 | 16 | - | 40 | 4989999298291 | 430-9201 | 28 | ||
฿ 48.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 42 | 1.25 | 16 | - | 50 | 4989999298307 | 430-9219 | 31.6 | ||
฿ 70.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | M10 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 45 | 1.5 | 17 | - | 30 | 4989999298314 | 430-9227 | 42.5 | ||
฿ 70.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 45 | 1.5 | 17 | - | 40 | 4989999298321 | 430-9235 | 47.3 | ||
฿ 80.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 45 | 1.5 | 17 | - | 50 | 4989999298338 | 430-9243 | 52.5 | ||
฿ 48.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 35 | 0.8 | 17 | 8.5 | - | 4989999298345 | 430-9251 | 8.9 | ||
฿ 50.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 35 | 1 | 17 | 8.5 | - | 4989999298352 | 430-9260 | 9.2 | ||
฿ 63.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 42 | 1 | 18 | 10 | - | 4989999298369 | 430-9278 | 14.7 | ||
฿ 63.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 42 | 1.25 | 18 | 10 | - | 4989999298376 | 430-9286 | 15.3 | ||
฿ 67.50 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 45 | 1.25 | 20 | 12 | - | 4989999298390 | 430-9308 | 18.4 | ||
฿ 79.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 45 | 1.5 | 20 | 12 | - | 4989999298383 | 430-9294 | 19.6 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ABS | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง | รูปห้าเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 70 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง