(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขดลวด เหล็กกล้า ที่แข็งแรงและดึงยากซึ่งจะไม่แตกหักง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตั้งศูนย์สปริงและสื่อการสอน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TPW35 |
TPW45 |
TPW55 |
TPW70 |
TPW90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | โหลดไฟฟ้า (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 176.00 | STEEL LINE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.35 | 15 | 8 | 4989999276329 | 282-5643 | 30 | ||
฿ 174.00 | STEEL LINE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.45 | 12 | 11 | 4989999276336 | 282-5651 | 30 | ||
฿ 174.00 | STEEL LINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.55 | 21 | 19 | 4989999276343 | 282-5660 | 50 | ||
฿ 174.00 | STEEL LINE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.7 | 16 | 28 | 4989999276350 | 282-5678 | 50 | ||
฿ 174.00 | STEEL LINE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.9 | 11 | 46 | 4989999276367 | 282-5686 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท | สายไฟ | วัสดุ | เหล็กกล้า (SWC) | ปริมาณ | 1 ม้วน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง