1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายอากาศ

WIRE(COVERING TYPE)

สายอากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 473.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเคลือบผิว ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึดในตำแหน่งเสาอากาศ

คุณสมบัติ

● การเคลือบผิว ให้ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า

การใช้

● เพื่อแก้ไขเสาอากาศ

สเปค

● สี การเคลือบผิว: สีเขียวอ่อน
● นับ: 14
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มม.): 2
● คอร์/แกน ขดลวด (มม.): 1.6
● L (m): 30
● โหลดไฟฟ้า การทำงาน (kgf): 21
● SPQ (ม้วน): 10

วัสดุ

● ขดลวด เหล็กอบอ่อน
● กระบวนการเตรียมผิว: การเคลือบผิว ไวนิล
รหัสสินค้า
TATW20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 473.00

WIRE(COVERING TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สายไฟ วัสดุ ขดลวด เหล็กอบอ่อน (SWM-A) เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 2
แกนลวด(มิลลิเมตร) 1.6 นับ 14 ความยาว(ม.) 30
โหลดไฟฟ้า(kgf) 21 สี การเคลือบผิว สีเขียวอ่อน กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ไวนิล
ปริมาณ 1 ม้วน JAN Code 4989999276473 รหัสการสั่งซื้อ 282-5856
มวล(ก.) 500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TATW20 ในชุด สายอากาศ