(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประเภทม้วนเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานทำสวน งานทำฟาร์ม และงานมัดอื่น ๆ
·สำหรับการรวมวัตถุในพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะ สนิม
รหัสสินค้า |
---|
TSWS03 |
TSWS09 |
TSWS055 |
TSWS12 |
TSWS16 |
TSWS20 |
TSWS-07 |
TSWS-035 |
TSWS-045 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | นับ | ความยาว (ม.) | โหลดไฟฟ้า (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124.00 ฿ 97.35 | TRC WIRE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.30 | 30 | 15 | 0.5 | 4989999030495 | 359-9671 | 8 | ||
฿ 750.70 | TRC WIRE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.9 | 20 | 50 | 14 | 4989999030457 | 359-9639 | 250 | ||
฿ 116.88 ฿ 85.10 | TRC WIRE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.55 | 24 | 7 | 5.0 | 4989999030501 | 359-9680 | 13 | ||
฿ 682.13 ฿ 416.17 | TRC WIRE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.2 | 18 | 30 | 25 | 4989999030464 | 359-9647 | 267 | ||
฿ 682.13 ฿ 416.17 | TRC WIRE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.6 | 16 | 15 | 43 | 4989999030471 | 359-9655 | 237 | ||
฿ 682.13 ฿ 416.17 | TRC WIRE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | 14 | 10 | 66 | 4989999030488 | 359-9663 | 247 | ||
฿ 139.19 ฿ 105.06 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.7 | 22 | 6 | 8 | 4989999366884 | 759-3015 | 18 | ||
฿ 139.35 ฿ 94.10 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.35 | 28 | 12 | 1 | 4989999366860 | 759-2990 | 19 | ||
฿ 138.73 ฿ 94.10 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.45 | 26 | 10 | 2.0 | 4989999366877 | 759-3007 | 15 |
กำลังโหลด …
ประเภท | สายไฟ | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | ปริมาณ | 1 ม้วน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง