(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทนทานต่อการเกิดสนิมเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการทำสวน ทำฟาร์ม และงานมัดอื่น ๆ
·สำหรับการรวมวัตถุในพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะ สนิม
รหัสสินค้า |
---|
TSW09 |
TSW12 |
TSW16 |
TSW20 |
TSW26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | นับ | ความยาว (ม.) | โหลดไฟฟ้า (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,303.30 ฿ 1,087.08 | WIRE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.9 | 20 | 200 | 14 | 4989999276312 | 282-5635 | ||
฿ 1,576.00 ฿ 1,087.12 | WIRE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.2 | 18 | 110 | 25 | 4989999276305 | 282-5627 | ||
฿ 1,587.00 ฿ 1,095.03 | WIRE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.6 | 16 | 62 | 43 | 4989999276299 | 282-5619 | ||
฿ 1,561.00 ฿ 1,077.25 | WIRE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 14 | 40 | 66 | 4989999276282 | 282-5601 | ||
฿ 1,288.65 | WIRE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.6 | 12 | 23 | 83 | 4989999276275 | 282-5597 |
กำลังโหลด …
ประเภท | สายไฟ | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | ปริมาณ | 1 ม้วน |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง