1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด เหล็กกล้า (แบบม้วนเล็ก)

ขดลวด เหล็กกล้า (แบบม้วนเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประเภทม้วนเล็ก

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานทำสวนทำไร่และงานอื่น ๆ
· สำหรับการรวมสิ่งของต่าง ๆ

รหัสสินค้า
TYWS03SALE
TYWS07
TYWS09SALE
TYWS055
TYWS12SALE
TYWS16
TYWS-035
TYWS-045
TYWS-20
TYWS-26
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
นับ ความยาว
(ม.)
โหลดไฟฟ้า
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 87.00

฿ 67.36

TRC WIRE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3030200.364989999030556359-973611

฿ 214.00

TRC WIRE 1 ชิ้น 1 วัน 0.7227044989999030518359-9698212

฿ 196.00

฿ 164.48

TRC WIRE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.9204074989999030525359-9701200

฿ 87.00

TRC WIRE 1 ชิ้น 1 วัน 0.55241234989999030563359-974422

฿ 179.00

฿ 154.14

TRC WIRE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.21825134989999030532359-9710222

฿ 179.00

TRC WIRE 1 ชิ้น 1 วัน 1.61615214989999030549359-9728237

฿ 103.55

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 0.3528170.404989999366822759-302326

฿ 103.08

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 0.4526150.804989999366839759-303123

฿ 305.30

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 21410364989999366846759-3040247

฿ 305.76

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 2.6126604989999366853759-3058250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สายไฟ วัสดุ เหล็กกล้า (SWMGS-2) กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา สังกะสี
ปริมาณ 1 ม้วน