(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เชือก สเตนเลส มี การกัดกร่อน ดีเยี่ยม, เป็น สนิม, ทนความร้อนและรอยขีดข่วน
·เชือกชนิดทั่วไปที่มีอายุการใช้งานประมาณสิบเท่าของ ลวดสลิง ทั่วไปโดยเฉพาะเมื่อใช้ในน้ำทะเล
รหัสสินค้า |
---|
CWS3S10 |
CWS3S20 |
CWS3S30 |
CWS4S10 |
CWS4S20 |
CWS6S10 |
CWS6S20 |
CWS6S30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 588.02 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | 100 | 370 | ||
฿ 1,152.09 | WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 20 | 100 | 730 | ||
฿ 1,715.55 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 30 | 100 | 1100 | ||
฿ 1,413.91 ฿ 676.13 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | 180 | 650 | ||
฿ 1,845.00 ฿ 1,273.23 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 20 | 180 | 1300 | ||
฿ 2,002.67 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | 400 | 1470 | ||
฿ 3,692.56 ฿ 2,135.41 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 20 | 400 | 2940 | ||
฿ 4,574.00 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 30 | 400 | 4410 |
กำลังโหลด …
ประเภท | สายไฟ | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | ปริมาณ | 1 ม้วน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง