(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● เป็นสินค้าที่มีพื้นผิวมันวาวที่คุณสามารถสอดโบลท์หล่อหรือนัทพลาสติกเสริมแรงที่ได้รับการผลิตแบบพิเศษ
● สำหรับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในออฟฟิศ อุปกรณ์ OA ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TKB1-M5X10 |
TKB1-M5X15 |
TKB1-M5X20 |
TKB2-M6X10 |
TKB2-M6X15 |
TKB2-M6X20 |
TKB2-M6X30 |
TKB3-M8X15 |
TKB3-M8X20 |
TKB3-M8X30 |
TKB4-M10X20 |
TKB4-M10X25 |
TKB4-M10X30 |
TKN1-M5 |
TKN2-M6 |
TKN3-M8 |
TKN4-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง (Ø) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M5 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 25 | 0.8 | 15 | - | 10 | 4989999298864 | 430-9774 | 8 | ||
฿ 50.00 ฿ 44.34 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 25 | 0.8 | 15 | - | 15 | 4989999298871 | 430-9782 | 8.3 | ||
฿ 50.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 25 | 0.8 | 15 | - | 20 | 4989999298888 | 430-9791 | 8.4 | ||
฿ 60.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 31 | 1 | 17 | - | 10 | 4989999298895 | 430-9804 | 13.2 | ||
฿ 60.00 ฿ 55.89 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 31 | 1 | 17 | - | 15 | 4989999298901 | 430-9812 | 14.3 | ||
฿ 58.26 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 31 | 1 | 17 | - | 20 | 4989999298918 | 430-9821 | 14.6 | ||
฿ 60.00 | PLASTIC LOBE KNOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 31 | 1 | 17 | - | 30 | 4989999298925 | 430-9839 | 16.2 | ||
฿ 72.35 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 39 | 1.25 | 20 | - | 15 | 4989999298932 | 430-9847 | 25.2 | ||
฿ 83.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M8 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 39 | 1.25 | 20 | - | 20 | 4989999298949 | 430-9855 | 27.4 | ||
฿ 83.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 39 | 1.25 | 20 | - | 30 | 4989999298956 | 430-9863 | 29.3 | ||
฿ 116.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 49 | 1.5 | 23 | - | 20 | 4989999298963 | 430-9871 | 41.8 | ||
฿ 116.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | M10 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 49 | 1.5 | 23 | - | 25 | 4989999298970 | 430-9880 | 44.1 | ||
฿ 119.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M10 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 49 | 1.5 | 23 | - | 30 | 4989999298987 | 430-9898 | 47.3 | ||
฿ 56.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M5 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 25 | 0.8 | 15 | 8.5 | - | 4989999298994 | 430-9901 | 5.6 | ||
฿ 69.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 31 | 1 | 17 | 10 | - | 4989999299007 | 430-9910 | 7 | ||
฿ 99.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M8 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 39 | 1.25 | 20 | 12 | - | 4989999299014 | 430-9928 | 18.5 | ||
฿ 129.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M10 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 49 | 1.5 | 23 | 14 | - | 4989999299021 | 430-9936 | 27.4 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ฟีนอล | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง | เป็นรูปสามเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 110 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง