(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน ลูกบอลทำจาก เรซิ่น รุ่นมาตรฐาน
·ส่วนสกรูมีลักษณะเรียวเล็ก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M | ความยาว มือจับ H (มิลลิเมตร) | หน่วยสั่งซื้อ | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.00 ฿ 48.10 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 19 | 1 | 1 | 4989999016536 | 337-4017 | 5 | |||
฿ 70.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | 19 | 1 | 1 | 4989999016611 | 337-4092 | 5 | |||
฿ 70.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | 19 | 1 | 1 | 4989999016543 | 337-4025 | 5 | |||
฿ 70.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | 19 | 1 | 1 | 4989999016628 | 337-4106 | 5 | |||
฿ 63.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | 24 | 1 | 1 | 4989999016550 | 337-4033 | 10 | |||
฿ 63.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | 24 | 1 | 1 | 4989999016635 | 337-4114 | 10 | |||
฿ 63.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | 24 | 1 | 1 | 4989999016567 | 337-4041 | 10 | |||
฿ 63.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | 24 | 1 | 1 | 4989999016642 | 337-4122 | 10 | |||
฿ 89.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 30 | 1 | 1 | 4989999016581 | 337-4068 | 20 | |||
฿ 89.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 30 | 1 | 1 | 4989999016666 | 337-4149 | 20 | |||
฿ 89.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | 30 | 1 | 1 | 4989999016574 | 337-4050 | 20 | |||
฿ 89.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | 30 | 1 | 1 | 4989999016659 | 337-4131 | 20 | |||
฿ 122.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 38 | 1 | 1 | 4989999016598 | 337-4076 | 40 | |||
฿ 122.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 38 | 1 | 1 | 4989999016673 | 337-4157 | 40 | |||
฿ 122.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 38 | 1 | 1 | 4989999016604 | 337-4084 | 40 | |||
฿ 122.00 | BALL KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 38 | 1 | 1 | 4989999016680 | 337-4165 | 40 | |||
฿ 1,095.51 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M5 | 19 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422948 | 329-2053 | 100 | ||
฿ 1,095.51 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M5 | 19 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422863 | 329-1979 | 100 | ||
฿ 1,095.51 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M6 | 19 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422955 | 329-2061 | 100 | ||
฿ 1,095.51 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M6 | 19 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422870 | 329-1987 | 100 | ||
฿ 1,196.50 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M6 | 24 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422962 | 329-2070 | 200 | ||
฿ 1,196.50 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M6 | 24 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422887 | 329-1995 | 200 | ||
฿ 1,196.50 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M8 | 24 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422979 | 329-2088 | 200 | ||
฿ 1,196.50 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M8 | 24 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422894 | 329-2002 | 200 | ||
฿ 1,628.86 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | M10 | 30 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422993 | 329-2100 | 400 | ||
฿ 1,628.86 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M10 | 30 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422917 | 329-2029 | 400 | ||
฿ 1,628.86 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M8 | 30 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422986 | 329-2096 | 400 | ||
฿ 1,628.86 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M8 | 30 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422900 | 329-2011 | 400 | ||
฿ 2,497.82 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M10 | 38 | 1 กล่อง | 20 | 4989999423006 | 329-2118 | 800 | ||
฿ 2,497.82 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M10 | 38 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422924 | 329-2037 | 800 | ||
฿ 2,497.82 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M12 | 38 | 1 กล่อง | 20 | 4989999423013 | 329-2126 | 800 | ||
฿ 2,497.82 | TRC BALL KNOBS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M12 | 38 | 1 กล่อง | 20 | 4989999422931 | 329-2045 | 800 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | รูปทรง ของลูกบอล | มือจับ วัสดุ | เรซิ่น ABS |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | เรซิ่น ABS | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง