(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
·กระเป๋าสำหรับจัดการปุ่ม เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน ในโรงงานออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานผิดพลาด
·ด้านในเคลือบด้วย พีวีซี ชนิดพิเศษ เพื่อช่วยป้องกันคราบ น้ำมัน
การใช้งาน
·สำหรับจัดการคีย์ เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน ในโรงงาน ฯลฯ
สเปค | มีรูสำหรับ ใส่ ชื่อ โฮลเดอร์ สายพาน ผ่าน | ขนาด(มิลลิเมตร) | 120 × 140 | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไวนิล คลอไรด์พิเศษ (ด้านใน) |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 | JAN Code | 4989999382426 | รหัสการสั่งซื้อ | 764-2369 |
มวล(ก.) | 39.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSKC-OR ในชุด กระเป๋าเก็บแบบล็อคได้เพื่อใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้งานโดยไม่ตั้งใจ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง