1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบอล อะลูมิเนียม ไร้ คอร์/แกน

ลูกบอล อะลูมิเนียม ไร้ คอร์/แกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 637.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา ด้วยโครงสร้าง อะลูมิเนียมอัลลอย

รหัสสินค้า
TAB16
TAB20
TAB25
TAB32
TAB40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M ความยาว มือจับ H
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 637.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M4154989999423105329-22155

฿ 670.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M5184989999423112329-222310

฿ 941.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M6224989999423129329-223120

฿ 1,364.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M8294989999423136329-224045

฿ 1,985.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M10374989999423143329-225885

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง รูปทรง ของลูกบอล มือจับ วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย
มือจับ พื้นผิว ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน หน่วยสั่งซื้อ 1 ปริมาณ(ชิ้น) 1