(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ชนิด หูปิ่นโต แบบขนาน [วัสดุ]· สเตนเลส
หน่วย เส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 3.5 | รับเส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 5.2 | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 20 | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | พื้นผิว การขัดเงา | สดใส |
ปริมาณ / แพ็ค(ชิ้น) | 2 | JAN Code | 4989999042054 | รหัสการสั่งซื้อ | 384-0034 |
มวล(ก.) | 71 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P90SUS ในชุด แพทช์ แม่กุญแจ ล็อคชนิด สเตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง