1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพทช์ แม่กุญแจ ส่วนเบี่ยงเบนด้านข้างป้องกัน เหล็กกล้า ชนิด【2-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แพทช์ แม่กุญแจ ส่วนเบี่ยงเบนด้านข้างป้องกัน เหล็กกล้า ชนิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 312.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง ตั้งเข้ากับ ตัวเครื่อง หลัก ทำให้เหมาะสำหรับการยึดฝา

รหัสสินค้า
P16
P17
P18
P19
P39
P46
P49
P-48
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วย เส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
รับเส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รับความยาว
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว การขัดเงา ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 312.00

TRC LOCK 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4.24.042.544.522.5ชุบผิวโครเมี่ยม24989999087093232-9247120

฿ 567.00

TRC LOCK 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 2.62.63535.520ชุบผิวนิกเกิล44989999087055232-9166120

฿ 456.68

TRC LOCK 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.53.5403514ชุบผิวนิกเกิล44989999087086232-9239130

฿ 615.71

TRC LOCK 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.33.337.13418.4ชุบผิวโครเมี่ยม44989999087062232-9191120

฿ 615.71

TRC LOCK 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.33.222.23014ชุบผิวโครเมี่ยม44989999086980232-861590

฿ 627.81

TRC LOCK 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.43.43330.416.3ชุบผิวนิกเกิล44989999086959232-845380

฿ 1,039.01

TRC LOCK 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.53.537.334.522ชุบผิวโครเมี่ยม44989999087079232-9204180

฿ 664.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.93.9403520ชุบผิวนิกเกิล44989999086973232-8577180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นเหล็กกล้า (SPCC)