(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●ช่วยให้แขวนและถอด โซ่ โดยยึดกับพื้นผิวผนัง
●เนื่องจากความยาว โซ่ พิเศษสามารถห้อยลงได้เหมือนเดิมจึงสามารถปรับความยาวของ โซ่ ได้
●สำหรับใช้เป็น เหล็กยึด ผนังสำหรับยึดหรือห้อย โซ่ ซึ่งใช้ป้องกันการล้มของถังแก๊สเป็นต้น
●เหมาะสำหรับห้อย โซ่ ใช้สำหรับป้องกันสิ่งของหล่น
รหัสสินค้า |
---|
TCH3A |
TCH4A |
TCH5A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | P1 × P2 (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง โซ่ (φ) | รูติดตั้ง | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151.00 | CHAIN OF PART | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.3 | 16 | 30 | 2 | 4.2 | 3 | 2 | 4989999821628 | 352-3802 | 0.019 | ||
฿ 200.00 | CHAIN OF PART | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.5 | 18 | 40 × 16 | 3 | 5.2 | 4 | 4 | 4989999821604 | 352-3781 | 0.049 | ||
฿ 450.00 | CHAIN OF PART | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 20 | 47 × 38 | 4 | 6.2 | 5 | 4 | 4989999821581 | 352-3764 | 0.142 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ฮาร์ดแวร์ โซ่ | วัสดุ | สแตนเลส (SUS304) | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง