1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ ตัด สเตนเลส (พร้อม โซ่ )

โซ่ ตัด สเตนเลส (พร้อม โซ่ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,051.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●คลองเลื่อย ของ โซ่ จะถูกแทรกระหว่างทุก ๆ สอง ลิงค์ข้อต่อ บน โซ่
●สะท้อนรายการต่างๆเช่น ไฟฉายคาดหัว รถในตอนเย็นและตอนกลางคืนมีประโยชน์เพื่อความปลอดภัย
●สำหรับใช้ในเกตเวย์และ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ใช้ในสถานที่และสถานที่ประเภทต่างๆเช่นที่จอดรถสวนสาธารณะและทางเท้าเป็นต้น

รหัสสินค้า
TSC401A
TSC402A
TSC403A
TSC405A
TSC501A
TSC502A
TSC503A
TSC505A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(ม.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด d
(มิลลิเมตร)
ภายในระยะเวลา P
(มิลลิเมตร)
ความกว้างภายในกว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 1,051.77

TRC CHAIN 1 ชิ้น 1 วัน 14.0266.51.54989999821895352-40780.275

฿ 1,600.00

TRC CHAIN 1 ชิ้น 1 วัน 24.0266.51.54989999821871352-40510.551

฿ 2,218.00

TRC CHAIN 1 ชิ้น 1 วัน 34.0266.51.54989999821864352-40430.826

฿ 3,635.00

TRC CHAIN 1 ชิ้น 1 วัน 54.0266.51.54989999821857352-40351.377

฿ 1,145.00

CHAIN 1 ชิ้น 1 วัน 15.0278.02.54989999821819352-39930.438

฿ 1,709.00

TRC CHAIN 1 ชิ้น 1 วัน 25.0278.02.54989999823004352-51800.876

฿ 2,473.00

TRC CHAIN 1 ชิ้น 1 วัน 35.0278.02.54989999822953352-51391.314

฿ 3,384.00

TRC CHAIN 1 ชิ้น 8 วัน 55.0278.02.54989999822960352-51472.19

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท โซ่ วัสดุ สแตนเลส (SUS304) ปริมาณ(ชิ้น) 1