(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับสิ่งของที่ขนส่งโดยใช้เอฟเฟกต์การกันกระแทกของอากาศ
·มีผลกับพื้นผิวที่ไม่ได้ปูและพื้นที่ที่มีหลายขั้นตอน
รหัสสินค้า |
---|
TKT-175AR |
TKT-250AR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 594.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 175 | 50 | 12 | 56 | 120 | 122.4 | 4989999254792 | 453-8790 | 600 | ||
฿ 826.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 75 | 19 | 81 | 136 | 138.7 | 4989999254808 | 453-8803 | 1200 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | เรซิ่น | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง