(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มาตรฐาน สำหรับน้ำหนักเบา / น้ำหนักปานกลางที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและทนต่อ โหลดไฟฟ้า สูง
ลูกล้อ มีขนาด มาตรฐาน ใช้เป็นจำนวนมากสำหรับรถเข็นขนส่ง รถเข็นพาเลท และงานทั่วไปอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TYSW-100 |
TYSW-125 |
TYSW-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 339.78 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 32 | 42 | 120 | 122.4 | 4989999355826 | 484-7580 | 450 | ||
฿ 377.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 125 | 38 | 55 | 150 | 153.0 | 4989999355833 | 484-7598 | 830 | ||
฿ 495.55 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 40 | 55 | 160 | 163.2 | 4989999355840 | 484-7601 | 1210 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | วัสดุ ล้อ | เหล็กกล้า | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง