1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส รั้ง แกนหมุน

สเตนเลส รั้ง แกนหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 567.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เมื่อเปิดประตูจะหยุดทำงานโดยการ แกนหมุน
เมื่อปิดฝาถ้ายกฝาขึ้นเพียงเล็กน้อย กลไก หยุดจะถูกยกเลิก
·ทำจาก สเตนเลส ทน ต่อ การกัดกร่อน

[การใช้ประโยชน์]
·ตัวเครื่อง
·เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

คุณสมบัติ

● ด้วยการเปิดฝามันจะหยุด สถานะ ด้วย ฟังก์ชั่น แกนหมุน เมื่อปิด สถานะ หยุดจะถูกปล่อยโดยยกมันขึ้นมาเล็กน้อย 
● ทำจาก สเตนเลส และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม

การใช้

● ความช่วยเหลือสำหรับเฟอร์นิเจอร์และ อื่น ๆ
● อุปกรณ์ท่อ

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มม.): 4.5
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TS191L
TS191R
TS192L
TS192R
TS193L
TS193R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 730.92

STAYS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับด้านซ้าย2772.04989999290608302-2013125

฿ 730.92

STAYS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับด้านขวา2772.04989999290615302-2021125

฿ 567.00

STAYS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับด้านซ้าย1981.54989999290622302-203085

฿ 612.00

TRC STAYS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับด้านขวา1981.54989999290639302-204885

฿ 596.00

TRC STAYS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับด้านซ้าย1501.54989999290646302-205674

฿ 596.00

TRC STAYS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับด้านขวา1501.54989999290653302-206474

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการติดตั้ง เปิดขึ้น / เปิดขึ้น / เปิดหน้า ประเภทการเข้าพัก สไลด์การขยายตัวและการหดตัว ประเภทสไลด์ที่ ยืดหยุ่น สไลด์ ร่อง
สต๊อปเปอร์ หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม สต๊อปเปอร์ ปลดล็อค สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยกเลิก วัสดุ สเตนเลส (SUS304)
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 4.5 จำนวนหลุม 4
ปริมาณ(ชิ้น) 1