(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เมื่อเปิดประตูจะหยุดทำงานโดยการ แกนหมุน
เมื่อปิดฝาถ้ายกฝาขึ้นเพียงเล็กน้อย กลไก หยุดจะถูกยกเลิก
[การใช้ประโยชน์]
·ตัวเครื่อง
·เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
ทิศทางการติดตั้ง | เปิดขึ้น / เปิดขึ้น / เปิดหน้า | ประเภทการเข้าพัก | สไลด์การขยายตัวและการหดตัว | ประเภทสไลด์ที่ ยืดหยุ่น | การขยายตัวและการหดตัวอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม | สต๊อปเปอร์ ปลดล็อค | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยกเลิก | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 223 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.0 |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 3.3 | จำนวนหลุม | สต๊อปเปอร์:แหวนรอง 2 / ลิตร:2 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
มวล(ก.) | 91 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง