(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งง่าย
[การใช้ประโยชน์]
·ตัวเครื่อง
·เฟอร์นิเจอร์ป้ายโฆษณา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TS51L |
TS51R |
TS52L |
TS52R |
TS53L |
TS53R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.00 | TRC STAYS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับด้านซ้าย | 450 | 4989999290509 | 302-1912 | 154 | ||
฿ 240.00 | TRC STAYS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับด้านขวา | 450 | 4989999290516 | 302-1921 | 154 | ||
฿ 214.00 | TRC STAYS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับด้านซ้าย | 300 | 4989999290523 | 302-1939 | 93 | ||
฿ 214.00 | TRC STAYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับด้านขวา | 300 | 4989999290530 | 302-1947 | 93 | ||
฿ 211.00 | TRC STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับด้านซ้าย | 240 | 4989999290547 | 302-1955 | 82 | ||
฿ 211.00 | TRC STAYS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับด้านขวา | 240 | 4989999290554 | 302-1963 | 82 |
กำลังโหลด …
ทิศทางการติดตั้ง | เปิดขึ้น / เปิดขึ้น / เปิดหน้า | ประเภทการเข้าพัก | การหมุน | ประเภทการหมุน | พนัง |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | ไม่ | สต๊อปเปอร์ ปลดล็อค | ไม่ | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ความหนา(มิลลิเมตร) | 2.0 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 3.2 |
จำนวนหลุม | 4 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง