1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กกล้า ค้ำยัน

เหล็กกล้า ค้ำยัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งง่าย

[การใช้ประโยชน์]
·ตัวเครื่อง
·เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

คุณสมบัติ

● โครงสร้างที่ง่ายต่อการติดตั้ง

การใช้

● ความช่วยเหลือสำหรับเฟอร์นิเจอร์และ อื่น ๆ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบ โครเมี่ยม
รหัสสินค้า
TS16L
TS16R
TS19L
TS19R
TS21LL
TS21LR
TS21SL
TS21SR
TS24L
TS24R
TS71L
TS71R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 174.00

TRC STAYS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับด้านซ้าย1351.6แหวนอีแปะ:3.6 / L แหวนรอง:3.3-4989999290424302-183132

฿ 174.00

TRC STAYS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับด้านขวา1351.6แหวนอีแปะ:3.6 / L แหวนรอง:3.3-4989999290431302-184032

฿ 200.00

STAYS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับด้านซ้าย2002.0แหวนอีแปะ:3.8 / L แหวนรอง:3.3-4989999290387302-179367

฿ 200.00

STAYS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับด้านขวา2002.0แหวนอีแปะ:3.8 / L แหวนรอง:3.3-4989999290394302-180767

฿ 540.71

TRC STAYS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับด้านซ้าย2172.0แหวนอีแปะ:3.8 / L แหวนรอง:3.3ด้วย กลไก หยุดแบบง่าย (กลาง)4989999290363302-1777128

฿ 540.71

TRC STAYS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับด้านขวา2172.0แหวนอีแปะ:3.8 / L แหวนรอง:3.3ด้วย กลไก หยุดแบบง่าย (กลาง)4989999290370302-1785128

฿ 277.00

TRC STAYS 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับด้านซ้าย1211.6แหวนอีแปะ:3.6 / L แหวนรอง:3.3ด้วย กลไก หยุดแบบง่าย (กลาง)4989999290448302-185850

฿ 277.00

TRC STAYS 1 ชิ้น 12 วัน สำหรับด้านขวา1211.6แหวนอีแปะ:3.6 / L แหวนรอง:3.3ด้วย กลไก หยุดแบบง่าย (กลาง)4989999290455302-186650

฿ 135.00

STAYS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับด้านซ้าย1001.6แหวนอีแปะ:3.6 / L แหวนรอง:3.3-4989999290462302-187420

฿ 135.00

STAYS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับด้านขวา1001.6แหวนอีแปะ:3.6 / L แหวนรอง:3.3-4989999290479302-188220

฿ 270.00

TRC STAYS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับด้านซ้าย1501.6แหวนอีแปะ:3.6 / L แหวนรอง:3.3-4989999290400302-181540

฿ 270.00

TRC STAYS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับด้านขวา1501.6แหวนอีแปะ:3.6 / L แหวนรอง:3.3-4989999290417302-182340

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการติดตั้ง เปิดขึ้น / เปิดขึ้น / เปิดหน้า ประเภทการเข้าพัก การหมุน ประเภทการหมุน พนัง
สต๊อปเปอร์ ไม่ สต๊อปเปอร์ ปลดล็อค ไม่ วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม จำนวนหลุม แหวนอีแปะ:แหวนรอง 2 / ลิตร:2 ปริมาณ(ชิ้น) 1