(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเปลี่ยน สต๊อปเปอร์ หรือเพื่อป้องกัน พื้น ขูดขีด
รหัสสินค้า |
---|
TUK600-BK |
TUK600-TM |
TUK630-BK |
TUK630-TM |
TUK715-BK |
TUK715-TM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | OD (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีดำ | 60.0 | 4989999383294 | 765-8931 | 9.6 | ||
฿ 35.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | ความโปร่งใส | 60.0 | 4989999383300 | 765-8958 | 9.5 | ||
฿ 38.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีดำ | 64.0 | 4989999383317 | 765-8974 | 11.0 | ||
฿ 38.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | ความโปร่งใส | 64.0 | 4989999383324 | 765-8991 | 11.5 | ||
฿ 42.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีดำ | 71.5 | 4989999383331 | 765-9016 | 16.1 | ||
฿ 42.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | ความโปร่งใส | 71.5 | 4989999383348 | 765-9032 | 16.3 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ที่ยึดล้อ | สเปค | สำหรับล้อคู่ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง