(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ส่วนหมุนอิสระมีตลับลูกปืนคู่ ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่น
· ส่วนกลิ้งของล้อมีตลับลูกปืนทั่วไปและมีความทนทานดีเยี่ยม
· ลูกล้อเหล็กกล้าที่มีการออกแบบสวยงามและมีลายดาวที่ตัวล้อ (การออกแบบได้รับการจดทะเบียนแล้ว)
รหัสสินค้า |
---|
TK-100C |
TK-130C |
TK-150C |
TK-200C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 35 | 10.5 | 82 | 4989999241129 | 288-9986 | 850 | ||
฿ 444.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 177 | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 42 | 11 | 143 | 4989999241136 | 288-9994 | 1600 | ||
฿ 810.80 ฿ 534.88 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 161 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 45 | 11 | 164 | 4989999241143 | 289-0011 | 1850 | ||
฿ 1,292.70 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 200 | 112(119) | 56(63 | 155 | 102 | 200 | 46 | 11.5 | 204 | 4989999216370 | 299-6090 | 3000 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | สเปค | ส่วนหมุน: ตลับลูกปืนคู่ - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนทั่วไป | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง