(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้อิสระทำให้เกิดการหมุนที่ราบรื่น
·ส่วนการหมุนของ ล้อ มีลักษณะเป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์และมี ความทนทาน เป็นเลิศ
·ล้อเหล็กมีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและมีเครื่องหมายรูปดาวที่มีลักษณะเฉพาะ(จดทะเบียน การออกแบบ)
รหัสสินค้า |
---|
TJ-100C |
TJ-130C |
TJ-150C |
TJ-200C |
TJB-100C |
TJB-130C |
TJB-150C |
TJB-200C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.00 ฿ 298.13 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 80 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | 10.5 | 82 | 4989999241099 | 288-9951 | 1150 | ||
฿ 547.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 177 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 140 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | 11 | 143 | 4989999241105 | 288-9960 | 1950 | ||
฿ 1,003.18 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 161 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | 11 | 164 | 4989999241112 | 288-9978 | 2250 | ||
฿ 1,591.12 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | 11.5 | 204 | 4989999216363 | 299-6081 | 3750 | ||
฿ 594.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 80 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | 10.5 | 82 | 4989999241150 | 289-0020 | 1250 | |
฿ 700.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 177 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 140 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | 11 | 143 | 4989999241167 | 289-0038 | 2150 | ||
฿ 1,241.91 ฿ 763.40 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 161 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | 11 | 164 | 4989999241174 | 289-0046 | 2400 | ||
฿ 1,869.21 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 200 | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | 11.5 | 204 | 4989999216387 | 299-6103 | 4000 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุ ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
สเปค | ส่วนหมุน: ตลับลูกปืนคู่ - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนทั่วไป | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง