(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทนน้ำมัน ได้ดีกว่า ล้อ ยาง ทั่วไปซึ่งหมายความว่าสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพได้
[การใช้ประโยชน์]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งของหนักในโรงงาน ฯลฯ ซึ่งมีการใช้ น้ำมัน จำนวนมาก
รหัสสินค้า |
---|
TYOK100 |
TYOK130 |
TYOK150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 676.00 | ACCORDING TO USE CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | 102 | 4989999531244 | 278-1719 | 840 | ||
฿ 908.00 | ACCORDING TO USE CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | 183.6 | 4989999531251 | 278-1727 | 1500 | ||
฿ 1,002.00 | ACCORDING TO USE CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | 204 | 4989999531268 | 278-1735 | 1710 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง ทน น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน / ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | สเปค | ด้วย ตลับลูกปืน เชิงพาณิชย์ |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง