1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต ยึดอยู่กับที่

ลูกล้อ ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต ยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,338.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลูกล้อพร้อมล้อยูรีเทนที่ไม่สะสมไฟฟ้าสถิตหรือฝุ่นได้ง่าย

[การใช้ประโยชน์]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการแพทย์ที่ไฟฟ้าสถิตสามารถสร้างความเสียหายได้

รหัสสินค้า
TYUEK100
TYUEK130
TYUEK150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,338.41

TRC STATIC ELECTRICITY CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 144140.01 ถึง 220.0018080451158010032183.64989999531152278-1913930

฿ 1,850.60

TRC STATIC ELECTRICITY CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 177220.01 ถึง 320.002501005613793130352554989999531169278-19211660

฿ 2,020.26

TRC STATIC ELECTRICITY CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 198220.01 ถึง 320.003001005613793150383064989999531176278-19301920

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ลักษณะ ล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 11
สเปค ป้องกันฝุ่น / รวม ตลับลูกปืน เชิงพาณิชย์ หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1