(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลูกล้อพร้อมล้อยูรีเทนที่ไม่สะสมไฟฟ้าสถิตหรือฝุ่นได้ง่าย
[การใช้ประโยชน์]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการแพทย์ที่ไฟฟ้าสถิตสามารถสร้างความเสียหายได้
รหัสสินค้า |
---|
TYUEJ100 |
TYUEJ130 |
TYUEJ150 |
TYUEJB-100A |
TYUEJB-130A |
TYUEJB-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,466.61 | TRC STATIC ELECTRICITY CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 183.6 | 4989999531091 | 278-1620 | 1180 | ||
฿ 2,045.31 | TRC STATIC ELECTRICITY CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 250 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 255 | 4989999531107 | 278-1638 | 2040 | ||
฿ 2,240.90 ฿ 1,300.17 | STATIC ELECTRICITY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 300 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 306 | 4989999531114 | 278-1646 | 2410 | ||
฿ 1,660.43 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 180 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 183.6 | 4989999252378 | 450-9854 | 1320 | ||
฿ 2,429.51 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 250 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 255 | 4989999252385 | 450-9862 | 2330 | ||
฿ 2,720.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 300 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 306 | 4989999252392 | 450-9871 | 2710 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | สเปค | ป้องกันฝุ่น / รวม ตลับลูกปืน เชิงพาณิชย์ |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง