(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส(SUS304) ผลิตภัณฑ์ มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และทนต่อน้ำได้ดีกว่า
·ส่วนที่หมุนได้ถูกปิดผนึกด้วย ปะเก็นยาง ฯลฯ และมีโครงสร้าง กันน้ำ และ กัน ป้องกันฝุ่นละออง
·การเปลี่ยนเสียงรบกวนที่เกิดจาก ลูกล้อ จะถูกตัดออก(ประเภทปลอดเสียง)
·ความต้านทานเริ่มต้นลดลงทำให้การหมุนและหมุนทำได้ง่ายมาก
· ล้อ มี รูป รูปทรง แพทเทิร์น ดาวอันเป็นเอกลักษณ์
รหัสสินค้า |
---|
TXSUJ100 |
TXSUJ125 |
TXSUJ150 |
TXSUJB100 |
TXSUJB125 |
TXSUJB150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,725.91 | TRC SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 132 | ไม่ | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 33 | 102 | 4989999216240 | 256-0640 | 1100 | ||
฿ 2,131.06 | TRC SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 168 | ไม่ | 130 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 125 | 40 | 133 | 4989999216257 | 256-0658 | 1680 | ||
฿ 2,318.32 | TRC SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 190 | ไม่ | 140 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 150 | 40 | 143 | 4989999216264 | 256-0666 | 1860 | ||
฿ 1,941.79 | TRC SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 132 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 33 | 102 | 4989999216271 | 256-0763 | 1180 | ||
฿ 2,466.07 ฿ 1,493.45 | SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 168 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 130 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 125 | 40 | 133 | 4989999216288 | 256-0771 | 1810 | ||
฿ 2,612.41 | TRC SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 140 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 150 | 40 | 143 | 4989999216295 | 256-0780 | 2200 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | สเปค | ล้อ:แพทเทิร์น ดาวที่เป็นกรรมสิทธิ์ - ส่วนที่หมุน / หมุนได้:โครงสร้าง กัน ฝุ่นและ กันน้ำ พร้อม ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง