1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ไนล่อน แบบกดหมุนได้อย่างอิสระ

PLATE CASTER(NYLON)

ลูกล้อ ไนล่อน แบบกดหมุนได้อย่างอิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 616.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้อิสระทำให้เกิดการหมุนที่ราบรื่น
·ส่วนการหมุนของ ล้อ มีลักษณะเป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์และมี ความทนทาน เป็นเลิศ
· ล้อ เหล็กกล้า มีการ การออกแบบ ที่ยอดเยี่ยมและ รูปทรง ดาวที่ คุณสมบัติ เด่น (จดทะเบียน การออกแบบ แล้ว)

คุณสมบัติ

● ส่วน พีวอท แบบปรับได้ ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่หมุนได้ราบรื่น
● ส่วนหมุน ล้อ มี ความทนทาน ยอดเยี่ยมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น ในเชิงพาณิชย์

สเปค

● ประเภท แผ่นเพลท 
● พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น พาณิชย์

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ไตรวาเลนท์ unichrome plated 
● ล้อ: ไนล่อน
รหัสสินค้า
TNJB100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 616.00

PLATE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 144 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) โหลดที่ยอมรับได้(daN) 80 วัสดุ ล้อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 67(74) ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 67(74) ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 95
ความกว้างของ แผ่นเพลท B(มิลลิเมตร) 95 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 100 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 35
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 10.5 น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) 82
สเปค ส่วนหมุน: ตลับลูกปืนคู่ - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนทั่วไป หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1 JAN Code 4518772003601
รหัสการสั่งซื้อ 220-7290 มวล(ก.) 1150

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNJB100 ในชุด ลูกล้อ ไนล่อน แบบกดหมุนได้อย่างอิสระ