(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อเหล็กกล้าที่มีการออกแบบสวยงามและมีลายดาวที่ตัวล้อ (การออกแบบได้รับการจดทะเบียนแล้ว)
· ส่วนหมุนอิสระมีตลับลูกปืนคู่ ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่น
· ส่วนกลิ้งของล้อมีตลับลูกปืนทั่วไปและมีความทนทานดีเยี่ยม
· ล้อยูรีเทนที่ทนต่อการเสียดสีและทนต่อน้ำมันดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TUK75 |
TUK100 |
TUK130 |
TUK150 |
TUK200 |
TUKB75 |
TUKB100 |
TUKB130 |
TUKB150 |
TUKB200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 351.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | รูกลม | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | 9.5 | 123 | 4518772003212 | 171-2535 | 500 | ||
฿ 450.00 ฿ 382.86 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 171 | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | 10.5 | 174 | 4518772003229 | 171-2551 | 850 | ||
฿ 737.00 ฿ 623.06 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 250 | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 42 | โหลดปานกลาง | 11 | 255 | 4518772003236 | 171-2578 | 1650 | ||
฿ 871.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 300 | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 45 | โหลดหนัก | 11 | 306 | 4518772003243 | 171-2594 | 1850 | ||
฿ 1,307.00 ฿ 1,046.12 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 400 | หลุมเจาะรู | 112(119) | 56(63 | 155 | 102 | 200 | 46 | โหลดหนัก | 11.5 | 408 | 4518772003250 | 171-2616 | 3000 | ||
฿ 633.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 120 | รูกลม | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | 9.5 | 123 | 4518772003410 | 171-2730 | 550 | ||
฿ 742.00 ฿ 627.14 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 171 | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | 10.5 | 174 | 4518772003427 | 171-2756 | 950 | ||
฿ 1,014.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 250 | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 42 | โหลดปานกลาง | 11 | 255 | 4518772003434 | 171-2772 | 1800 | ||
฿ 1,252.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 300 | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 45 | โหลดหนัก | 11 | 306 | 4518772003441 | 171-2799 | 2000 | ||
฿ 1,623.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 400 | หลุมเจาะรู | 112(119) | 56(63 | 155 | 102 | 200 | 46 | โหลดหนัก | 11.5 | 408 | 4518772003458 | 171-2811 | 3200 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | สเปค | ล้อ: ลายดาวที่ได้รับการจดทะเบียน - ส่วนหมุน: ตลับลูกปืนคู่ - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนทั่วไป | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง