(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อเหล็กกล้าที่มีการออกแบบสวยงามและมีลายดาวที่ตัวล้อ (การออกแบบได้รับการจดทะเบียนแล้ว)
· ส่วนกลิ้งของล้อมีตลับลูกปืนทั่วไปและมีความทนทานดีเยี่ยม
· ชนิดขาตายพร้อมตัวล็อค เมื่อใช้ร่วมกับลูกล้อหมุนพร้อมตัวล็อค จะสามารถล็อคทั้งสี่ล้อพร้อมกันได้
รหัสสินค้า |
---|
TK75 |
TK100 |
TK130 |
TK150 |
TK200 |
TKB75 |
TKB100 |
TKB150 |
TKB200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.00 ฿ 190.01 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | รูกลม | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | 9.5 | 82 | 4518772003113 | 171-2527 | 500 | ||
฿ 297.00 ฿ 246.01 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 35 | 10.5 | 102 | 4518772003120 | 171-2543 | 850 | ||
฿ 490.00 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 42 | 11 | 184 | 4518772003137 | 171-2560 | 1600 | ||
฿ 554.00 ฿ 467.02 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 45 | 11 | 204 | 4518772003144 | 171-2586 | 1850 | ||
฿ 846.00 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 250 | หลุมเจาะรู | 112(119) | 56(63 | 155 | 102 | 200 | 46 | 11.5 | 255 | 4518772003151 | 171-2608 | 3000 | ||
฿ 405.00 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 80 | รูกลม | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | 9.5 | 82 | 4518772003311 | 171-2721 | 550 | ||
฿ 499.00 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 100 | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 35 | 10.5 | 102 | 4518772003328 | 171-2748 | 950 | ||
฿ 767.00 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 200 | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 45 | 11 | 204 | 4518772003342 | 171-2781 | 2000 | ||
฿ 1,089.00 ฿ 916.18 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 250 | หลุมเจาะรู | 112(119) | 56(63 | 155 | 102 | 200 | 46 | 11.5 | 255 | 4518772003359 | 171-2802 | 3200 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | วัสดุ ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | สเปค | ล้อ: ลายดาวที่ได้รับการจดทะเบียน - ส่วนหมุน: ตลับลูกปืนคู่ - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนทั่วไป |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง