(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลูกล้อพร้อมล้อยูรีเทนที่ไม่สะสมไฟฟ้าสถิตหรือฝุ่นได้ง่าย
[การใช้ประโยชน์]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการแพทย์ที่ไฟฟ้าสถิตอาจสร้างความเสียหายได้
รหัสสินค้า |
---|
TYST100NUE |
TYST100NUES |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 577.00 | STATIC ELECTRICITY CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ไม่ | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999687408 | 278-3100 | 510 | ||
฿ 618.00 ฿ 426.05 | STATIC ELECTRICITY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999687415 | 278-3118 | 570 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 126 | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 60 | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ขนาดเกลียว | M12 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 100 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 28 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร) | 1.75 | ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) | 35 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) | 61.2 |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง