(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากฮาร์ดแวร์ทำจาก สเตนเลส (SUS304) และ ล้อ ทำจาก ไนล่อน ทั้ง ความทนทานต่อการกัดกร่อน และการกันน้ำจึงดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TYSNK100 |
TYSNK130 |
TYSNK150 |
TYSNK200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,131.10 | TRC PLATE CASTER(NYLON) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 75 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999531961 | 278-1948 | 620 | ||
฿ 1,927.35 | TRC PLATE CASTER(NYLON) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 170 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 130 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531978 | 278-1956 | 1120 | ||
฿ 2,108.41 | TRC PLATE CASTER(NYLON) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531985 | 278-1964 | 1230 | ||
฿ 2,705.42 | TRC PLATE CASTER(NYLON) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 140.01 ถึง 220.00 | 220 | รูกลม | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | 11.5 | 224.4 | 4989999531992 | 278-1972 | 2320 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง