(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มาตรฐาน สำหรับน้ำหนักเบา / น้ำหนักปานกลางที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและทนต่อ โหลดไฟฟ้า สูง
· ลูกล้อ มีขนาด มาตรฐาน ใช้เป็นจำนวนมากสำหรับรถลากขนส่ง รถเข็นพาเลท และงานทั่วไปอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TYSUK-50 |
TYSUK-65 |
TYSUK-75 |
TYSUK-100 |
TYSUK-125 |
TYSUK-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 217.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297690 | 474-8468 | 850 | ||
฿ 200.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297706 | 474-8476 | 900 | ||
฿ 212.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | 8.8 | 71.4 | 4989999297713 | 474-8484 | 950 | ||
฿ 579.89 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999297720 | 474-8492 | 700 | ||
฿ 740.75 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 168 | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 94 | 125 | 40 | 11 | 132.6 | 4989999297737 | 474-8506 | 750 | ||
฿ 932.96 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 190 | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 94 | 150 | 40 | 11 | 142.8 | 4989999297744 | 474-8514 | 800 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง