(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อมาตรฐานสำหรับรับน้ำหนักเบา / ปานกลาง วิ่งได้อย่างลื่นไหลและรับน้ำหนักได้มาก
· ลูกล้อที่มีขนาดตามมาตรฐาน มักใช้กับรถเข็น พาเล็ทกล่องม้วน และการใช้งานทั่วไปอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
TYS-50 |
TYS-65 |
TYS-75 |
TYS-100 |
TYS-125 |
TYS-150 |
TYSB-50 |
TYSB-65 |
TYSB-75 |
TYSB-100 |
TYSB-125 |
TYSB-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 50 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | 8.8 | 51 | 4989999297393 | 474-8166 | 550 | ||
฿ 164.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 50 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 8.8 | 51 | 4989999297409 | 474-8174 | 600 | ||
฿ 180.00 ฿ 148.50 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 60 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297416 | 474-8182 | 650 | ||
฿ 518.81 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 122.4 | 4989999297423 | 474-8191 | 700 | ||
฿ 712.71 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 11 | 153.0 | 4989999297430 | 474-8204 | 750 | ||
฿ 775.15 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999297447 | 474-8212 | 800 | ||
฿ 182.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | 8.8 | 51 | 4989999297454 | 474-8221 | 550 | ||
฿ 200.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 8.8 | 51 | 4989999297461 | 474-8239 | 600 | ||
฿ 224.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297478 | 474-8247 | 650 | ||
฿ 610.12 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 122.4 | 4989999297485 | 474-8255 | 700 | ||
฿ 804.53 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 11 | 153.0 | 4989999297492 | 474-8263 | 750 | ||
฿ 877.97 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999297508 | 474-8271 | 800 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุ ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง