1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อกลม【4-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ท่อกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 267.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบป้องกัน เพื่อป้องกันความเสียหายและป้องกันฝุ่นของพื้นผิวที่ตัดบนท่อ

คุณสมบัติ

● ฝาครอบป้องกัน ป้องกันเพื่อป้องกันการบาดเจ็บบนส่วนที่ตัดของท่อและมีมาตรการป้องกันฝุ่น

วัสดุ

● L.D. โพลีเอทิลีน (PE)
รหัสสินค้า
TPI-16-25SALE
TPI-19-25
TPI-20-25SALE
TPI-22-10SALE
TPI-25-10SALE
TPI-28-10SALE
TPI-30-10
TPI-34-05SALE
TPI-37-05
TPI-50-05
TPI-60-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก
(φ), (Squre)
ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 519.00

฿ 390.13

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16254989999381665765-567334

฿ 539.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 19254989999381672765-568154

฿ 618.00

฿ 467.15

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20254989999381689765-569050

฿ 267.00

฿ 211.12

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 22104989999381696765-570324

฿ 346.00

฿ 274.10

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25104989999381702765-571128

฿ 376.00

฿ 284.11

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 28104989999381719765-572035

฿ 450.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 30104989999381726765-573843

฿ 485.00

฿ 367.15

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3454989999381733765-574626

฿ 519.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3754989999381740765-5754วันที่ 31

฿ 648.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5054989999381757765-576258

฿ 648.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6044989999381764765-577156

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด อุปกรณ์เสริม
วัสดุ LD โพลีเอทิลีน (PE) ประเภท อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ท้าย สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
หน่วยสั่งซื้อ(บรรจุภัณฑ์) 1