(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ด้วยค่าคงที่สปริงสูงทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโหลดหนักได้แม้ว่าจะมีขนาดเล็กก็ตาม
● ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการติดตั้งแบบเอียงและอื่น ๆ
● พร้อมน็อตหกเหลี่ยม/ แหวนสปริง
[การใช้งาน]
● เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไปรวมถึงปั๊ม, เครื่องมือกลต่าง ๆ , เครื่องจักรแรงเหวี่ยง, เครื่องบด, เครื่องยนต์และอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TA501 |
TA502 |
TA503 |
TA504 |
TA505 |
TA506 |
TA507 |
TA508 |
TA509 |
TA510 |
TA511 |
TA512 |
TA513 |
TA514 |
TA515 |
TA516 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (N) | สกรู เชื่อมต่อ M | ความสูงส่วนยาง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา สำหรับติดตั้ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 88 | [M5] M5 × 0.80 | 15 | 34.5 | 15 | 14 | 4989999359244 | 233-7614 | 9 | ||
฿ 111.00 ฿ 93.11 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 185 | [M6] M6 × 1.00 | 16 | 78.5 | 21 | 19 | 4989999359251 | 233-7622 | 18 | ||
฿ 158.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 345 | [M6] M6 × 1.00 | 16 | 135 | 25 | 19 | 4989999359268 | 233-7631 | 25 | ||
฿ 197.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 490 | [M8] M8 × 1.25 | 20 | 175 | 29 | 23 | 4989999359275 | 233-7649 | 55 | ||
฿ 200.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 390 | [M8] M8 × 1.25 | 30 | 83.5 | 29 | 23 | 4989999359282 | 233-7657 | 60 | ||
฿ 248.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 930 | [M8] M8 × 1.25 | 20 | 345 | 38 | 28 | 4989999359299 | 233-7665 | 80 | ||
฿ 250.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 835 | [M8] M8 × 1.25 | 25 | 225 | 38 | 28 | 4989999359305 | 233-7673 | 85 | ||
฿ 279.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 735 | [M8] M8 × 1.25 | 30 | 150 | 38 | 28 | 4989999359312 | 233-7681 | 90 | ||
฿ 290.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1549 | [M10] M10 × 1.50 | 25 | 420 | 46 | 27 | 4989999359329 | 233-7690 | 145 | ||
฿ 418.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1349 | [M10] M10 × 1.50 | 30 | 285 | 46 | 27 | 4989999359336 | 233-7703 | 155 | ||
฿ 570.00 ฿ 361.15 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1050 | [M10] M10 × 1.50 | 40 | 165 | 46 | 27 | 4989999359343 | 233-7711 | 170 | ||
฿ 648.16 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3349 | [M12] M12 × 1.75 | 40 | 520 | 69 | 37 | 4989999359350 | 233-7720 | 380 | ||
฿ 1,000.06 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2749 | [M12] M12 × 1.75 | 55 | 295 | 69 | 37 | 4989999359367 | 233-7738 | 430 | ||
฿ 1,165.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5198 | [M16] M16 × 2.00 | 60 | 520 | 90 | 45 | 4989999359374 | 233-7746 | 920 | ||
฿ 1,625.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4448 | [M16] M16 × 2.00 | 80 | 320 | 90 | 45 | 4989999359381 | 233-7754 | 1030 | ||
฿ 612.42 ฿ 375.11 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2499 | [M10] M10 × 1.50 | 27 | 610 | 50 | 30 | 4989999359527 | 285-3493 | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน | ลักษณะการดำเนินงาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลายทั้งสอง เกลียว | ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน | ยางธรรมชาติ (NR) |
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุเหล็กรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง