(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ด้วยค่าคงที่สปริงสูงทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโหลดหนักได้แม้ว่าจะมีขนาดเล็กก็ตาม
● ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการติดตั้งแบบเอียงและอื่น ๆ
● พร้อมน็อตหกเหลี่ยม/ แหวนสปริง
[การใช้งาน]
● เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไปรวมถึงปั๊ม, เครื่องมือกลต่าง ๆ , เครื่องจักรแรงเหวี่ยง, เครื่องบด, เครื่องยนต์และอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TA703 |
TA704 |
TA705 |
TA706 |
TA707 |
TA708 |
TA709 |
TA710 |
TA711 |
TA712 |
TA713 |
TA714 |
TA715 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (N) | สกรู เชื่อมต่อ M | ความสูงส่วนยาง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา สำหรับติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 186.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 345 | [M6] M6 × 1.00 | 16 | 135 | 25 | 19 | 7 | 42 | 4989999359398 | 233-7762 | 33 | ||
฿ 230.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 490 | [M8] M8 × 1.25 | 20 | 175 | 29 | 23 | 9 | 48 | 4989999359404 | 233-7771 | 60 | ||
฿ 248.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 390 | [M8] M8 × 1.25 | 30 | 83.5 | 29 | 23 | 9 | 48 | 4989999359411 | 233-7789 | 65 | ||
฿ 282.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 930 | [M8] M8 × 1.25 | 20 | 345 | 38 | 28 | 9 | 60 | 4989999359428 | 233-7797 | 90 | ||
฿ 298.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 835 | [M8] M8 × 1.25 | 25 | 225 | 38 | 28 | 9 | 60 | 4989999359435 | 233-7801 | 95 | ||
฿ 318.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 735 | [M8] M8 × 1.25 | 30 | 150 | 38 | 28 | 9 | 60 | 4989999359442 | 233-7819 | 100 | ||
฿ 326.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1549 | [M10] M10 × 1.50 | 25 | 420 | 46 | 27 | 11 | 73 | 4989999359459 | 233-7827 | 170 | ||
฿ 566.67 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1349 | [M10] M10 × 1.50 | 30 | 285 | 46 | 27 | 11 | 73 | 4989999359466 | 233-7835 | 180 | ||
฿ 653.66 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1050 | [M10] M10 × 1.50 | 40 | 165 | 46 | 27 | 11 | 73 | 4989999359473 | 233-7843 | 195 | ||
฿ 745.48 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3349 | [M12] M12 × 1.75 | 40 | 520 | 69 | 37 | 14 | 100 | 4989999359480 | 233-7851 | 390 | ||
฿ 950.57 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2749 | [M12] M12 × 1.75 | 55 | 295 | 69 | 37 | 14 | 100 | 4989999359497 | 233-7860 | 450 | ||
฿ 1,338.34 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5198 | [M16] M16 × 2.00 | 60 | 520 | 90 | 45 | 18 | 134 | 4989999359503 | 233-7878 | 990 | ||
฿ 1,706.67 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4448 | [M16] M16 × 2.00 | 80 | 320 | 90 | 45 | 18 | 134 | 4989999359510 | 233-7886 | 1120 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน | ลักษณะการดำเนินงาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลาย เกลียวนอก | ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน | ยางธรรมชาติ (NR) |
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุเหล็กรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง