1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน เทปเจลยูรีเทน

วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน เทปเจลยูรีเทน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 239.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● ดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกในช่องว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
● มีหลายประเภทให้เลือก เช่น ความกว้างและความหนาเทป สามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานได้
● มีวัสดุกาวด้านเดียว

[การใช้งาน]
● การดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาขนาดกะทัดรัด
● ซีล
● บัฟเฟอร์ธรณีประตู

คุณสมบัติ

●มีประสิทธิภาพในการแยกการสั่นสะเทือนและการกันกระแทกของรอยแยก
●สามารถเลือกความกว้างและความหนาของเทปได้ตามการใช้งาน
●มีกาวด้านเดียว

การใช้งาน

●การแยกการสั่นสะเทือนและการกันกระแทกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาขนาดเล็ก 
●การบรรจุ 
●บัฟเฟอร์สำหรับธรณีประตู

สเปค

●สี:สีดำ
●ความยาว (มม.): 1,000
●SPQ (ม้วน):10

วัสดุ

●เจลยูรีเทน
รหัสสินค้า
TUT-0110
TUT-0120
TUT-0210
TUT-0220
TUT-0310
TUT-0320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ เทป
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 239.00

ANTIVIBRATION MATERIALS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1104989999354683484-311812.5

฿ 491.00

ANTIVIBRATION MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 1204989999354690484-312625

฿ 346.00

ANTIVIBRATION MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 2104989999354706484-313424.0

฿ 657.00

ANTIVIBRATION MATERIALS 1 ชิ้น 1 วัน 2204989999354713484-314247.0

฿ 439.00

ANTIVIBRATION MATERIALS 1 ชิ้น 1 วัน 3104989999354720484-315135.5

฿ 874.00

ANTIVIBRATION MATERIALS 1 ชิ้น 1 วัน 3204989999354737484-316968.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เจลกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / บัฟเฟอร์ ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน
ชนิด เจลกันสั่นสะเทือน เทป วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ยูรีเทน เจล สี สีดำ
ความยาว เทป(มิลลิเมตร) 1000 หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) 1