1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด ตาข่าย ไวนิล หกเหลี่ยม

ขดลวด ตาข่าย ไวนิล หกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,747.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●ขดลวด เหล็กเคลือบ ไวนิล บิดไปทางซ้ายและขวาสองครั้งขึ้นไปเพื่อสร้าง แพทเทิร์น หกเหลี่ยม
●น้ำหนักเบา พร้อมการเคลื่อนไหวของ ตาข่าย ต่ำ
ทน สนิม มากกว่า ขดลวด เหล็กและ ขดลวด สังกะสี

[การประยุกต์ใช้งาน]
●สำหรับการก่อสร้างการป้องกันอุตสาหกรรมสัตว์ปีกวิศวกรรมโยธาอุตสาหกรรมการประมง การ ใช้ใน อุตสาหกรรม และการต่อเรือ

คุณสมบัติ

● แพทเทิร์น หกเหลี่ยมทำด้วย ขดลวด เหล็กเคลือบ ไวนิล โดยบิดซ้ายและขวามากกว่าสองครั้ง
● การเคลื่อนไหวของตาที่ น้ำหนักเบา และน้อย
● เพิ่มเติม สนิม - ทนกว่า ขดลวด เหล็กและ ขดลวด ชุบสังกะสี

การใช้

● สำหรับการใช้งานอาคารการปรับการป้องกันการเลี้ยงไก่วิศวกรรมโยธาอุตสาหกรรมการประมง การ ใช้ใน อุตสาหกรรม และการต่อเรือ

วัสดุ

● ขดลวด เหล็กเคลือบ ไวนิล
รหัสสินค้า
BK164010
BK164020
BK181610
BK181620
BK182010
BK182020
BK182610
BK182620
BK201010SALE
BK201020
BKW-2510-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งนับ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ตาข่าย (A)
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
สี JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 2,348.57

WIRE NET 1 ชิ้น 1 วัน 161.64010สีเขียว4989999176704512-27164.3

฿ 4,372.00

WIRE NET 1 ชิ้น 1 วัน 161.64020สีเขียว4989999176650512-27678.6

฿ 2,868.57

WIRE NET 1 ชิ้น 1 วัน 181.21610สีเขียว4989999176674512-26865.5

฿ 5,309.00

WIRE NET 1 ชิ้น 12 วัน 181.21620สีเขียว4989999176629512-273211

฿ 2,362.86

WIRE NET 1 ชิ้น 1 วัน 181.22010สีเขียว4989999176681512-26944.7

฿ 4,408.00

WIRE NET 1 ชิ้น 1 วัน 181.22020สีเขียว4989999176636512-27419.4

฿ 1,747.14

WIRE NET 1 ชิ้น 1 วัน 181.22610สีเขียว4989999176698512-27083.2

฿ 3,204.29

WIRE NET 1 ชิ้น 1 วัน 181.22620สีเขียว4989999176643512-27596.4

฿ 2,789.00

฿ 2,479.14

WIRE NET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 200.91010สีเขียว4989999176667512-26786

฿ 5,949.00

TRC WIRE NET 1 ชิ้น 1 วัน 200.91020สีเขียว4989999176612512-272412

฿ 3,200.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 250.451025ขาว4989999366464754-27394.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 910 จำนวน บรรจุภัณฑ์(ขดลวด) 1