(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การยึดเกาะที่แข็งแรงช่วยป้องกันการลื่นไถลและการเลื่อน
·ใช้ กรรไกร ตัดตามขนาดที่คุณต้องการ
·กระบวนการต่อต้านแบคทีเรียและป้องกัน แม่พิมพ์ ช่วยให้สะอาดและสะดวกสบาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับวางใต้ ตู้เก็บของ กล่องเครื่องมือ ชั้นวางของ และโต๊ะทำงาน
·แผ่น กันลื่น สำหรับพื้นที่บรรทุกและท้ายรถ
รหัสสินค้า |
---|
TNSM30BK |
TNSM30GN |
TNSM30W |
TNSM45BK |
TNSM45GN |
TNSM45W |
TNSM60BK |
TNSM60GN |
TNSM60W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157.00 ฿ 152.01 | RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | 300 | 4989999415001 | 328-6304 | 252 | ||
฿ 157.00 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเขียว | 300 | 4989999415018 | 328-6312 | 252 | ||
฿ 182.00 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ขาว | 300 | 4989999415025 | 328-6321 | 252 | ||
฿ 286.00 ฿ 197.03 | RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | 450 | 4989999415032 | 328-6339 | 378 | ||
฿ 286.00 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเขียว | 450 | 4989999415049 | 328-6347 | 378 | ||
฿ 286.00 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขาว | 450 | 4989999415056 | 328-6355 | 378 | ||
฿ 364.00 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีดำ | 600 | 4989999415063 | 328-6363 | 504 | ||
฿ 364.00 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเขียว | 600 | 4989999415070 | 328-6371 | 504 | ||
฿ 364.00 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ขาว | 600 | 4989999415087 | 328-6380 | 504 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -10 ถึง 60 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง