(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●การตัดร่อง V อย่างง่ายดายในช่วง 50 มม. โดยใช้มี มีดอเนกประสงค์ จะทำให้พร้อมใช้งาน
●ด้วยโหลดที่ใช้งานได้หลากหลายจึงได้รับเอฟเฟกต์การป้องกันการสั่นสะเทือนที่มั่นคงไม่ว่าจะโหลดขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
●สำหรับเครื่องจักรต่างๆที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนและ / หรือเสียงดังรวมถึง มอเตอร์ ประเภททั่วไปสำหรับ เครื่องมือกล เครื่องเป่าลม และ ปั๊ม
●สำหรับการป้องกันการสั่นสะเทือนของตู้เย็น a / cs เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
OHL10100 |
OHL10150 |
OHL10300 |
OHL10600 |
OHL15100 |
OHL15150 |
OHL15300 |
OHL15600 |
OHL20600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน พื้นผิว อนุญาต (N / mm2) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 479.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 100 | 10 | 4989999328066 | 170-4648 | 0.9 | ||
฿ 703.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 150 | 10 | 4989999328073 | 170-4656 | 1.5 | ||
฿ 1,437.00 | TRC VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 300 | 10 | 4989999149906 | 405-4725 | 3 | ||
฿ 2,299.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 600 | 10 | 4989999328516 | 272-6971 | 5.5 | ||
฿ 766.68 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.4 | 100 | 15 | 4989999328080 | 170-4664 | 1.2 | ||
฿ 938.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.4 | 150 | 15 | 4989999328097 | 170-4672 | 2 | ||
฿ 1,906.00 | TRC VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.4 | 300 | 15 | 4989999149913 | 405-4733 | 4.2 | ||
฿ 4,196.00 | TRC VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.4 | 600 | 15 | 4989999328523 | 272-6980 | 7 | ||
฿ 5,013.80 ฿ 2,731.52 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 600 | 20 | 4989999328530 | 272-6998 | 11 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นฐานเครื่องจักร | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 | ความแข็ง ยาง | 55 °± 5 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -5 ถึง 70 | ขนาดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 600 × 1,000 | หน่วยสั่งซื้อ(แผ่น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง