(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สปริงทำจากลวดขดเกลียวที่มีช่องว่างระหว่างจุดรอบหมุน สำหรับการใช้งานในทิศทางแรงกด
- ค่าความคลาดเคลื่อน JIS B 2707 Class 2 สำหรับขนาดและคุณสมบัติของสปริง
[การใช้งาน]
- สำหรับการใช้งานในทิศทางของการกด
รหัสสินค้า |
---|
TCS250020070 |
TCS282032068 |
TCS400029190 |
TCS850090210 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | OD D (Ø) | ความสูง L1 ขณะรับโหลด (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | จำนวนขดลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางของใจกลางขดลวด (Ø) | ระยะหดตัวสั้นสุด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 525.14 ฿ 292.71 | COMPRESSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 2.5 | 2.71 | 0.206 | ถึง 1.50 | 0.88 | 0.2 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 4989999258059 | 257-8689 | 9 | ||
฿ 472.06 ฿ 324.97 | COMPRESSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.8 | 2.82 | 4.02 | 1.089 | 1.51 ถึง 4.50 | 2.91 | 0.32 | 7.5 | 2.5 | 2.8 | 4989999258158 | 257-8786 | 9 | ||
฿ 525.14 ฿ 316.08 | COMPRESSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 4 | 6.69 | 0.127 | 1.51 ถึง 4.50 | 1.57 | 0.29 | 11.5 | 3.71 | 3.7 | 4989999258424 | 257-9057 | 9 | ||
฿ 306.00 | COMPRESSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 21 | 8.5 | 11.6 | 1.706 | 16.01 ถึง 30.00 | 16.03 | 0.9 | 9.5 | 7.6 | 8.6 | 4989999259179 | 257-9812 | 31 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304-WPB | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | กักบริเวณ | หน่วยสั่งซื้อ(บรรจุภัณฑ์) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง