(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ใช้ล้อกลึงและรับน้ำหนักได้สูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากเช่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเป็นต้น
· ล้อ ขนาดเล็กที่ช่วยให้สามารถขนส่งชิ้นงานขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการติดตั้งชั้นวาง
·การขนส่งส่วนหนึ่งระหว่างกระบวนการเพื่อขนส่งสิ่งของที่มีรูปร่างผิดปกติ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | พิทช์ ล้อ (มิลลิเมตร) | ความยาวของการส่ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,108.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 25 | 1000 | 4989999663457 | 461-1519 | 1.91 | ||
฿ 7,476.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 25 | 1500 | 4989999663464 | 461-1527 | 2.86 | ||
฿ 9,925.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 25 | 2000 | 4989999663471 | 461-1535 | 3.82 | ||
฿ 4,322.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 30 | 1000 | 4989999663488 | 461-1543 | 1.71 | ||
฿ 6,423.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 30 | 1500 | 4989999663495 | 461-1551 | 2.56 | ||
฿ 8,499.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 30 | 2000 | 4989999663501 | 461-1560 | 3.42 | ||
฿ 3,855.71 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 35 | 1000 | 4989999663518 | 461-1578 | 1.57 | ||
฿ 5,605.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 35 | 1500 | 4989999663525 | 461-1586 | 2.35 | ||
฿ 7,358.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 35 | 2000 | 4989999663532 | 461-1594 | 3.14 | ||
฿ 5,169.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 25 | 1000 | 4989999663365 | 461-1713 | 2.47 | ||
฿ 7,650.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 25 | 1500 | 4989999663372 | 461-1721 | 3.7 | ||
฿ 10,102.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 25 | 2000 | 4989999663389 | 461-1730 | 4.94 | ||
฿ 4,412.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 30 | 1000 | 4989999663396 | 461-1748 | 2.18 | ||
฿ 6,512.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 30 | 1500 | 4989999663402 | 461-1756 | 3.27 | ||
฿ 8,640.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 30 | 2000 | 4989999663419 | 461-1764 | 4.36 | ||
฿ 3,914.29 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 35 | 1000 | 4989999663426 | 461-1772 | 1.96 | ||
฿ 5,695.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 35 | 1500 | 4989999663433 | 461-1781 | 2.94 | ||
฿ 7,476.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 35 | 2000 | 4989999663440 | 461-1799 | 3.92 |
กำลังโหลด …
ประเภทพาหนะ | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 20 | ชนิด | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง |
กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | การ การชุบผิว ไตรวาเลนท์ | รูปทรง เฟรม | ชนิดโค้งด้านใน | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า (SPHC) |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ความทนทานต่อการกัดกร่อน แผ่นเหล็กกล้า การชุบผิว ร้อน | ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร) | 27.8 | จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง