(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●สปริง ขดลวด พันแผล ความยาวรวม 500 มม. ซึ่งสามารถตัดให้มีความยาวที่เหมาะสมได้
●สำหรับป้องกันสายไฟ ฯลฯ
●ใช้สำหรับการต่อขยายตาม แกน แรงดึงโดยการดัดปลาย ตะขอ เข้ากับ สปริง
รหัสสินค้า |
---|
TLS0203 |
TLS0503 |
TLS0704 |
TLS0910 |
TLS1010 |
TLS1206 |
TLS2020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด d (มิลลิเมตร) | จำนวนขดลวด (ขดลวด) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 958.00 | SPRING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 0.3 | 333/100 มม | 4989999260816 | 258-1451 | 5 | ||
฿ 958.00 | SPRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 0.3 | 333/100 มม | 4989999260823 | 258-1469 | 10 | ||
฿ 958.00 | SPRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 0.4 | 250/100 มม | 4989999260830 | 258-1477 | 26 | ||
฿ 958.00 | SPRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 1 | 100/100 มม | 4989999260847 | 258-1485 | 80 | ||
฿ 958.00 | SPRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 1 | 100/100 มม | 4989999260854 | 258-1493 | 90 | ||
฿ 1,440.00 | SPRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 0.6 | 166/100 มม | 4989999260861 | 258-1507 | 68 | ||
฿ 2,428.00 | SPRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 2 | 50/100 มม | 4989999260878 | 258-1515 | 360 |
กำลังโหลด …
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง