(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบาและใช้งานง่าย
·สามารถใช้ สายพานลำเลียง อะลูมิเนียม กับชิ้นส่วนพักได้
· ขา ติดตั้งง่าย
· รูปทรง ขาตั้ง ใช้งานง่าย
รหัสสินค้า |
---|
VR-K-AL-300 |
VR-K-AL-400 |
VR-K-AL-500 |
VR-K-AL-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความกว้างของ โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,940.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 461-2973 | 5.8 | ||
฿ 4,296.54 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 19 วัน | 400 | 431-9991 | 6.0 | ||
฿ 2,940.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 461-2981 | 6.2 | ||
฿ 2,940.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 461-2990 | 6.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขา | ปรับแต่งความสูง(มิลลิเมตร) | 630 ถึง 930 | สเปค | ปรับความสูงของสลักเกลียวได้ |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน | ประเภท VR-AL3815F, ประเภท VR-AL4515F | ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร) | 570 ถึง 872 | จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง