1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขาตั้ง สำหรับ ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า

ขาตั้ง สำหรับ ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,851.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ขาตั้ง เหล็กกล้า สำหรับ โรลเลอร์ลำเลียง · ช่วงการปรับความสูง (มม.) คือ 100

รหัสสินค้า
VR-K-300-600-38
VR-K-300-600-57
VR-K-300-700-38
VR-K-300-700-57
VR-K-300-800-38
VR-K-300-800-57
VR-K-400-600-38
VR-K-400-600-57
VR-K-400-700-38
VR-K-400-700-57
VR-K-400-800-38
VR-K-400-800-57SALE
VR-K-500-600-38
VR-K-500-600-57
VR-K-500-700-38
VR-K-500-700-57
VR-K-500-800-38
VR-K-500-800-57
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปรับแต่งความสูง
(มิลลิเมตร)
สเปค บังคับความกว้างของ โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 2,851.43

TRUSCO 1 ชิ้น 90 วัน 550 ถึง 650สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม300483 ถึง 583454-00187.0

฿ 2,851.43

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 550 ถึง 650สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 57 มม300450 ถึง 550454-00266.9

฿ 3,025.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 650 ถึง 750สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม300583 ถึง 683454-00347.4

฿ 3,025.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 650 ถึง 750สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 57 มม300550 ถึง 650454-00427.3

฿ 3,025.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 750 ถึง 850สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม300683 ถึง 783454-00517.8

฿ 3,025.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 750 ถึง 850สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 57 มม300650 ถึง 750454-00697.7

฿ 3,990.00

TRUSCO 1 ชิ้น 19 วัน 550 ถึง 650สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม400483 ถึง 583454-00777.5

฿ 2,851.43

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 550 ถึง 650สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 57 มม400450 ถึง 550454-00857.4

฿ 3,025.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 650 ถึง 750สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม400583 ถึง 683454-00937.9

฿ 3,025.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 650 ถึง 750สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 57 มม400550 ถึง 650454-01077.8

฿ 3,025.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 750 ถึง 850สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม400683 ถึง 783454-01158.3

฿ 3,025.71

฿ 2,472.91

TRUSCO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 750 ถึง 850สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 57 มม400650 ถึง 750454-01238.2

฿ 2,851.43

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 550 ถึง 650สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม500483 ถึง 583454-01317.9

฿ 2,851.43

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 550 ถึง 650สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 57 มม500450 ถึง 550454-01407.8

฿ 3,025.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 650 ถึง 750สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม500583 ถึง 683454-01588.3

฿ 3,025.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 650 ถึง 750สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 57 มม500550 ถึง 650454-01668.2

฿ 3,025.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 550 ถึง 650สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม500683 ถึง 783454-01748.7

฿ 3,025.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 750 ถึง 850สำหรับ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 57 มม500650 ถึง 750454-01828.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขา ช่วง แบบปรับได้ ความสูง ได้(มิลลิเมตร) 100 รุ่น รองรับการใช้งาน ประเภท VR-3812, ประเภท VR-5714
หน่วยสั่งซื้อ(ขา) 1